The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available, such as PFA, PP or hard rubber
Standard optical position indicator
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 4A3: Antriebsgröße 4A3
Membrangröße: 100: Membrangröße 100
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 620: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 4A3: Antriebsgröße 4A3
Membrangröße: 100: Membrangröße 100
Artikelnummer: 88730800 620100D39832914A3
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4A3: Operator size 4A3
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4A3: Operator size 4A3
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
Item number: 88730800 620100D39832914A3
The tender texts have been copied to the clipboard