The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available as an open/close version. An integral optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
Das 2/2-Wege-Membranventil wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A1: AUF/ZU Steuerung (economy), Notstrommodul (NC)
Ausführungsart: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Antriebsausführung: 1F: Antriebsgröße 1 Membrangröße 25
Oberfläche: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: 629: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A1: AUF/ZU Steuerung (economy), Notstrommodul (NC)
Ausführungsart: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Antriebsausführung: 1F: Antriebsgröße 1 Membrangröße 25
Oberfläche: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88812803 629 25D60405MC1A1 15071F
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available as an open/close version. An integral optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in the event of power supply failure.
Type: 629: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A1: OPEN/CLOSE control (economy), Emergency power module(NC)
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Actuator version: 1F: Actuator size 1 diaphragm size 25
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available as an open/close version. An integral optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in the event of power supply failure.
Type: 629: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A1: OPEN/CLOSE control (economy), Emergency power module(NC)
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Actuator version: 1F: Actuator size 1 diaphragm size 25
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88812803 629 25D60405MC1A1 15071F
The tender texts have been copied to the clipboard