The GEMÜ 651 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. The valve has a fully integrated automation module and an internal air supply. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". The integrated automation module is available as a combi switchbox or electro-pneumatic positioner.
Reduced planning and cabling time thanks to integrated automation module and internal air supply
Speed-AP function for fast commissioning
CIP/SIP capable
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Ventil besitzt ein voll integriertes Automationsmodul und eine interne Steuerluftführung. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Das integrierte Automationsmodul ist als Ventilanschaltung oder elektropneumatischer Stellungsregler verfügbar.
Typ: Membranventil, mit integriertem Automationsmodul
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0TA: Steuerluftanschluss in D-Richtung, Durchflussrichtung (Standard), Kolbendurchmesser 40mm
Ausführungsart: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Automationsmodul: B2: Ventilanschaltung, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 Slaves mit integrierten Pilotventilen, Positionsrückmeldung und Teach-In
Oberfläche: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 651 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Ventil besitzt ein voll integriertes Automationsmodul und eine interne Steuerluftführung. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Das integrierte Automationsmodul ist als Ventilanschaltung oder elektropneumatischer Stellungsregler verfügbar.
Typ: 651: Membranventil, mit integriertem Automationsmodul
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0TA: Steuerluftanschluss in D-Richtung, Durchflussrichtung (Standard), Kolbendurchmesser 40mm
Ausführungsart: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Automationsmodul: B2: Ventilanschaltung, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 Slaves mit integrierten Pilotventilen, Positionsrückmeldung und Teach-In
Oberfläche: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Artikelnummer: 88825392 651 8D82405410TA 1508B2
The GEMÜ 651 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. The valve has a fully integrated automation module and an internal air supply. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". The integrated automation module is available as a combi switchbox or electro-pneumatic positioner.
Type: 651: Diaphragm valve with integrated automation module
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 82: Clamps DIN 32676 series B Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0TA: Operator size 0TA
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Automation module: B2: Combi switchbox, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 slaves with integrated pilot valves, position feedback and teach-in
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
The GEMÜ 651 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. The valve has a fully integrated automation module and an internal air supply. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". The integrated automation module is available as a combi switchbox or electro-pneumatic positioner.
Type: 651: Diaphragm valve with integrated automation module
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 82: Clamps DIN 32676 series B Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0TA: Operator size 0TA
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Automation module: B2: Combi switchbox, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 slaves with integrated pilot valves, position feedback and teach-in
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Item number: 88825392 651 8D82405410TA 1508B2
The tender texts have been copied to the clipboard