Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (GEMÜ 611)
Umfangreiches Zubehör erhältlich z. B. elektrische Rückmeldung für Handradstellung „offen“ oder abschließbare Handradarretierung (GEMÜ 671)
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Kunststoff-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: 42: 1.4435 (BN2), Schmiedekörper, Δ Fe < 0,5 %
Membranwerkstoff: 13: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 671: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Kunststoff-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: 42: 1.4435 (BN2), Schmiedekörper, Δ Fe < 0,5 %
Membranwerkstoff: 13: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88086740 671 15D6042130 2 1502
The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 671: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, plastic distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 42: 1.4435 (BN2), forged body Δ Fe < 0.5 %
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2: Actuator size 2
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 671: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, plastic distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 42: 1.4435 (BN2), forged body Δ Fe < 0.5 %
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2: Actuator size 2
Execution type: 1502: Ra
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert