675 50D5691290 2

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88664002
Description
Type 675 Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 56 Brides ANSI Klasse 125/150 RF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne 91 EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PP
Matériau de la membrane 29 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 2 Taille d'actionneur 2
Taille de membrane 50 Taille de membrane 50

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
  • Indicateur optique de position intégrée de série