Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedenste Medien verfügbar
Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 56: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 91: EN-GJS-500-7 (GGG 50), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 56: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 91: EN-GJS-500-7 (GGG 50), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Artikelnummer: 88664002 675 50D5691290 2
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 56: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 91: EN-GJS-500-7 (GGG-50), PP lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2: Actuator size 2
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 56: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 91: EN-GJS-500-7 (GGG-50), PP lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2: Actuator size 2
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88664002 675 50D5691290 2
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert