The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung: 4: Antriebsgröße 4
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung: 4: Antriebsgröße 4
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Artikelnummer: 88742676 675 80D 88329L 4 0101
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: 4: Actuator size 4
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: 4: Actuator size 4
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Item number: 88742676 675 80D 88329L 4 0101
The tender texts have been copied to the clipboard