The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff: 6: IIR
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 6: Antriebsgröße 6
Membrangröße: 125: Membrangröße 125
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff: 6: IIR
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 6: Antriebsgröße 6
Membrangröße: 125: Membrangröße 125
Artikelnummer: 88768808 675125D 888 60 6
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 125: DN 125
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 88: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Butyl lined
Diaphragm material: 6: IIR
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 6: Actuator size 6
Diaphragm size: 125: Diaphragm size 125
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 125: DN 125
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 88: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Butyl lined
Diaphragm material: 6: IIR
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 6: Actuator size 6
Diaphragm size: 125: Diaphragm size 125
Item number: 88768808 675125D 888 60 6
The tender texts have been copied to the clipboard