The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb, Edelstahl-Zwischenstück
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: H/N: Antriebsgröße H/N
DN-2: 50: DN 50
Anschlussart, Stutzen 2: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 687 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 687: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb, Edelstahl-Zwischenstück
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: H/N: Antriebsgröße H/N
DN-2: 50: DN 50
Anschlussart, Stutzen 2: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88759920 687 40T59415M1H/N 50591502
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 40: DN 40
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: H/N: Operator size H/N
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 40: DN 40
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: H/N: Operator size H/N
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard