Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size
8
1/2", international code: 8
Body configuration
T
T body
Connection type
75
Flare connection with PVDF union nut
Valve body material
30
PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material
54
PTFE/EPDM one-piece
Control function
0
manually operated
Operator version
2
Operator size 2
Connection size 2
8
1/2", international code-2: 8
Connection type spigot 2
75
Flare connection with PVDF union nut
High Purity version
HPW
High Purity white
Diaphragm size
12
Diaphragm size 12
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
High purity due to cleanroom manufacturing
High Flow version selectable
High flow rate with low-stress media channelling
Minimal deadleg
Optional flow direction
Also available as T valve
The valve is available with an ECTFE union nut as an option.
Reduced costs thanks to long service life
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Anschlussgröße 2: 8: 1/2", Code International-2: 8
Anschlussart, Stutzen 2: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 12: Membrangröße 12
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: C67: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Anschlussgröße 2: 8: 1/2", Code International-2: 8
Anschlussart, Stutzen 2: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 12: Membrangröße 12
Artikelnummer: 88674334 C67 8T7530540 2 875 HPW
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: T: T body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Operator version: 2: Operator size 2
Connection size 2: 8: 1/2", international code-2: 8
Connection type spigot 2: 75: Flare connection with PVDF union nut
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 12: Diaphragm size 12
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: T: T body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Operator version: 2: Operator size 2
Connection size 2: 8: 1/2", international code-2: 8
Connection type spigot 2: 75: Flare connection with PVDF union nut
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 12: Diaphragm size 12
Item number: 88674334 C67 8T7530540 2 875 HPW
The tender texts have been copied to the clipboard