The GEMÜ code 3A/13 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The GEMÜ code 3A/13 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ.
Not fabric reinforced
With long-term reliability
High level of customer satisfaction
Simple mounting thanks to a rubber pin which is vulcanized in place (GEMÜ code 3A for diaphragm size 8)
Simple and defined mounting thanks to a threaded pin which is vulcanized in place with integrated screw-in stop (GEMÜ code 13 for diaphragm size 10 to diaphragm size 100)
Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.
Typ: Membrane
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 13: EPDM
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.
Typ: 600: Membrane
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 13: EPDM
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
Artikelnummer: 88360289 600 10M13 P01
The GEMÜ code 3A/13 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The GEMÜ code 3A/13 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 13: EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
The GEMÜ code 3A/13 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The GEMÜ code 3A/13 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 13: EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
Item number: 88360289 600 10M13 P01
The tender texts have been copied to the clipboard