The GEMÜ 1235 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. Secure connection to valve spindle means reliable feedback signal. Intelligent microprocessor controlled functions make commissioning and support during operation easier. The current position of the valve is displayed via high visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Communication and programming interface IO-Link
Adjustable switch point tolerances
Speed-AP function for fast mounting and initialization
High visibility position indicator by LED
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
On-site or remote end position programming via programming input
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe und durch spezifische Anbauteile ebenfalls für pneumatisch betätigte Schwenkantriebe sowie weitere ausgewählte Antriebsvarianten geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: 3S: Auf/Zu Stellungsrückmeldung, optische Weitsichtstellungsanzeige
Elektrischer Anschluss: M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung: 050: Potentiometer 50 mm Länge
Gehäusewerkstoff: G10: Unterteil PVDF schwarz, Oberteil PPR natur, M16 Gewinde PEEK
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Sonderausführung: U: UL-Zulassung
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1235 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe und durch spezifische Anbauteile ebenfalls für pneumatisch betätigte Schwenkantriebe sowie weitere ausgewählte Antriebsvarianten geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.
Typ: 1235: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: 3S: Auf/Zu Stellungsrückmeldung, optische Weitsichtstellungsanzeige
Elektrischer Anschluss: M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung: 050: Potentiometer 50 mm Länge
Gehäusewerkstoff: G10: Unterteil PVDF schwarz, Oberteil PPR natur, M16 Gewinde PEEK
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Sonderausführung: U: UL-Zulassung
Artikelnummer: 88867389 1235000Z3SM125050G10 0101 U
The GEMÜ 1235 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. Secure connection to valve spindle means reliable feedback signal. Intelligent microprocessor controlled functions make commissioning and support during operation easier. The current position of the valve is displayed via high visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1235: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 3S: Open / Closed position feedback, high visibility optical position indicator
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 050: Potentiometer, 50 mm length
Housing material: G10: PVDF base, black, PP cover, M16 thread PEEK
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Special version: U: UL approval
The GEMÜ 1235 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. Secure connection to valve spindle means reliable feedback signal. Intelligent microprocessor controlled functions make commissioning and support during operation easier. The current position of the valve is displayed via high visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1235: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 3S: Open / Closed position feedback, high visibility optical position indicator
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 050: Potentiometer, 50 mm length
Housing material: G10: PVDF base, black, PP cover, M16 thread PEEK
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Special version: U: UL approval
Item number: 88867389 1235000Z3SM125050G10 0101 U
The tender texts have been copied to the clipboard