The GEMÜ 1240 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via microswitches or proximity switches, using play-free and non-positive mounting. The product has been designed specially for valves with a stroke of 5 to 75 mm.
Position feedback via microswitches, optionally via 2-wire NAMUR proximity switches or 3-wire proximity switches
Adjustable switch point tolerances using locking levers
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikro- oder Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Geräteausführung: AZ: Auf/Zu
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintopverschraubung
Option: 00: ohne
Schalter: M1: Wechselkontakt, Mikroschalter, 24VDC,250VAC Crouzet, V4S, SPDT
Anschlussplan: M1: Mikroschalter, Wechselkontakt, SPDT
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1240 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikro- oder Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.
Typ: 1240: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Geräteausführung: AZ: Auf/Zu
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintopverschraubung
Option: 00: ohne
Schalter: M1: Wechselkontakt, Mikroschalter, 24VDC,250VAC Crouzet, V4S, SPDT
Anschlussplan: M1: Mikroschalter, Wechselkontakt, SPDT
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Artikelnummer: 88683666 1240000Z01AZ0300M1M1075
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via microswitches or proximity switches, using play-free and non-positive mounting. The product has been designed specially for valves with a stroke of 5 to 75 mm.
Type: 1240: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Device version: AZ: Open/close
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintop cable gland
Option: 00: Without
Switch: M1: Microswitch, 24VDC, 250VAC Crouzet, V4S, SPDT
Connection diagram: M1: Microswitch, change-over contact, SPDT
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
The GEMÜ 1240 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via microswitches or proximity switches, using play-free and non-positive mounting. The product has been designed specially for valves with a stroke of 5 to 75 mm.
Type: 1240: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Device version: AZ: Open/close
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintop cable gland
Option: 00: Without
Switch: M1: Microswitch, 24VDC, 250VAC Crouzet, V4S, SPDT
Connection diagram: M1: Microswitch, change-over contact, SPDT
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Item number: 88683666 1240000Z01AZ0300M1M1075
The tender texts have been copied to the clipboard