The GEMÜ 4241 combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and fed back via the play-free and non-positive mounting by means of a 2-wire proximity switch (NAMUR). Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them.
Position feedback via 2-wire proximity switch (NAMUR)
Adjustable switch point tolerances using locking levers
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
Integrated manual override
Explosion protection for zone 1 and 21
Die Ventilanschaltung ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils.
Typ: Ventilanschaltung
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Wirkungsweise: 01: einfachwirkend, mit Handhilfsbetätigung
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintopverschraubung; Anschlussplan "N"
Schalter: N1: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Anschlussplan: N1: Anschlussklemmen NAMUR AUF/ZU Sensor 8 V NAMUR; Vorsteuerventil 24V DC
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Die Ventilanschaltung GEMÜ 4241 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils.
Typ: 4241: Ventilanschaltung
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Wirkungsweise: 01: einfachwirkend, mit Handhilfsbetätigung
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintopverschraubung; Anschlussplan "N"
Schalter: N1: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Anschlussplan: N1: Anschlussklemmen NAMUR AUF/ZU Sensor 8 V NAMUR; Vorsteuerventil 24V DC
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Artikelnummer: 88743483 4241000Z010103E5N1N1075 X
The combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and fed back via the play-free and non-positive mounting by means of a 2-wire proximity switch (NAMUR). Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them.
Type: 4241: Combi switchbox
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Single acting, with manual override
Electrical connection: 03: M16 Skintop cable gland; connection diagram "N"
Switch: N1: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connection diagram: N1: Terminals, NAMUR OPEN/CLOSED, sensor 8 V NAMUR; pilot valve 24 V DC
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
The GEMÜ 4241 combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and fed back via the play-free and non-positive mounting by means of a 2-wire proximity switch (NAMUR). Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them.
Type: 4241: Combi switchbox
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Single acting, with manual override
Electrical connection: 03: M16 Skintop cable gland; connection diagram "N"
Switch: N1: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connection diagram: N1: Terminals, NAMUR OPEN/CLOSED, sensor 8 V NAMUR; pilot valve 24 V DC
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
Item number: 88743483 4241000Z010103E5N1N1075 X
The tender texts have been copied to the clipboard