The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
High reliability, even in high vibration applications
Simple operation
Various designs and connections
Sizes from ¼" to 2"
Suitable for high-purity media
Available as "Space saver version", for space-saving connection
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: gerader Adapter, Space Saver x Schweißstutzen
Werkstoff Überwurfmutter: 73: C-PFA, für Flareanschluss
Space Saver-X: X: Space Saver in X-Position
Anschluss-X: 8: 1/2", Code International: 8
Anschluss-Z: 12: 3/4", Code International: 12
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: FWSA: gerader Adapter, Space Saver x Schweißstutzen
Werkstoff Überwurfmutter: 73: C-PFA, für Flareanschluss
Space Saver-X: X: Space Saver in X-Position
Anschluss-X: 8: 1/2", Code International: 8
Anschluss-Z: 12: 3/4", Code International: 12
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88765870 FWSA 73X 8 12 30 HP
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FWSA: Straight adapter space saver x butt weld spigot
Union nut material: 73: C-PFA for flare connection
Space saver-X: X: Space saver in X-position
Connection X: 8: 1/2", international code: 8
Connection Z: 12: 3/4", international code: 12
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FWSA: Straight adapter space saver x butt weld spigot
Union nut material: 73: C-PFA for flare connection
Space saver-X: X: Space saver in X-position
Connection X: 8: 1/2", international code: 8
Connection Z: 12: 3/4", international code: 12
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88765870 FWSA 73X 8 12 30 HP
The tender texts have been copied to the clipboard