The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
High reliability, even in high vibration applications
Simple operation
Various designs and connections
Sizes from ¼" to 2"
Suitable for high-purity media
Available as "Space saver version", for space-saving connection
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: gerader Adapter, PVDF, Flare x Schweißstutzen
Werkstoff Überwurfmutter: 75: PVDF, für Flareanschluss
Anschluss-X: 8: 1/2", Code International: 8
Außendurchmesser Rohr: 25: 25 mm
Fitting-Werkstoff: 20: PVDF
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: FLAD: gerader Adapter, PVDF, Flare x Schweißstutzen
Werkstoff Überwurfmutter: 75: PVDF, für Flareanschluss
Anschluss-X: 8: 1/2", Code International: 8
Außendurchmesser Rohr: 25: 25 mm
Fitting-Werkstoff: 20: PVDF
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88200176 FLAD 75 8 25 20 HP
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FLAD: Straight adapter; PVDF Flare x butt weld spigot
Union nut material: 75: PVDF for flare connection
Connection X: 8: 1/2", international code: 8
Tube outside diameter: 25: 25 mm
Fitting material: 20: PVDF
High Purity version: HP: High Purity
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FLAD: Straight adapter; PVDF Flare x butt weld spigot
Union nut material: 75: PVDF for flare connection
Connection X: 8: 1/2", international code: 8
Tube outside diameter: 25: 25 mm
Fitting material: 20: PVDF
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88200176 FLAD 75 8 25 20 HP
The tender texts have been copied to the clipboard