Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
Einfache Montage durch einen integrierte Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleisten
Semi 57-0120 konform
Mit Super 300 Type Pillar® kompatibel
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Typ: Winkelverbinder, Space Saver x Space Saver
Werkstoff Überwurfmutter: NX: PFA, für NexusConnect Anschluss
Space Saver-X: X: Space Saver in X-Position
Anschluss-X: 4: 1/4", Code International: 4
Space Saver-Y: Y: Space Saver in Y-Position
Anschluss-Y: 4: 1/4", Code International: 4
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Typ: NSE: Winkelverbinder, Space Saver x Space Saver
Werkstoff Überwurfmutter: NX: PFA, für NexusConnect Anschluss
Space Saver-X: X: Space Saver in X-Position
Anschluss-X: 4: 1/4", Code International: 4
Space Saver-Y: Y: Space Saver in Y-Position
Anschluss-Y: 4: 1/4", Code International: 4
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88865187 NSE NXX 4Y 4 30 HP
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Type: NSE: Union elbow, Space Saver x Space Saver
Union nut material: NX: PFA, for NexusConnect connection
Space saver-X: X: Space saver in X-position
Connection X: 4: 1/4", international code: 4
Space saver-Y: Y: Space saver in Y-position
Connection Y: 4: 1/4", international code: 4
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Type: NSE: Union elbow, Space Saver x Space Saver
Union nut material: NX: PFA, for NexusConnect connection
Space saver-X: X: Space saver in X-position
Connection X: 4: 1/4", international code: 4
Space saver-Y: Y: Space saver in Y-position
Connection Y: 4: 1/4", international code: 4
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88865187 NSE NXX 4Y 4 30 HP
The tender texts have been copied to the clipboard