807R50D71 314807310000

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88868783
Description
Type 807 Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti)
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 50 DN 50
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 71 Raccords union à souder bout à bout en emboîture - DIN
Matériau du tube 3 PVC-U, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 80 Collet PE, écrou PP beige
Taille du tube 73 Cône 73
Plage de mesure 10000 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide Wasser Eau
Température 20°C température du milieu
Minimum d'échelle 1 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 10 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité m³/h m³/h

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion