Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
Korrosionsfeste Kunststoffteile
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Stumpfschweißen)
Messrohrwerkstoff: 3: PVC-U, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 80: Einlegeteil PE, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße: 73: Konus 73
Messbereich: 10000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 1: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 10: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 807: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Stumpfschweißen)
Messrohrwerkstoff: 3: PVC-U, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 80: Einlegeteil PE, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße: 73: Konus 73
Messbereich: 10000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 1: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 10: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Artikelnummer: 88868783 807R50D71 314807310000
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 807: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding)
Metering tube material: 3: PVC-U, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 80: Insert PE, union nut PP beige
Metering tube size: 73: Conus 73
Measuring range: 10000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 1: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 10: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 807: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding)
Metering tube material: 3: PVC-U, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 80: Insert PE, union nut PP beige
Metering tube size: 73: Conus 73
Measuring range: 10000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 1: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 10: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Item number: 88868783 807R50D71 314807310000
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert