The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 4: FPM
Anschlusswerkstoff: 5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße: 52: Konus 52
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 830: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVDF mit Magnet, (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 4: FPM
Anschlusswerkstoff: 5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße: 52: Konus 52
Artikelnummer: 88067946 830R25D 722 4 552
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 830: Variable area flowmeter, PVDF float with magnet, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 4: FPM
Union material: 5: Insert PP, union nut PP beige
Metering tube size: 52: Conus 52
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 830: Variable area flowmeter, PVDF float with magnet, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 4: FPM
Union material: 5: Insert PP, union nut PP beige
Metering tube size: 52: Conus 52
Item number: 88067946 830R25D 722 4 552
The tender texts have been copied to the clipboard