The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Good level of accuracy, simple operation
Impact resistant, corrosion resistant
Large measuring range 3 - 50 m³/h (depending on orifice diameter)
Part flow metering tube can also be easily replaced without downtime
Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip PVC
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Messrohrwerkstoff: 1: PVC-U
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Messbereich: 32000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 4: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 32: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Blendenwerkstoff: 1: PVC-U
Blendendurchmesser: 44: Durchmesser 44 mm
Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.
Typ: 840: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip PVC
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Messrohrwerkstoff: 1: PVC-U
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Messbereich: 32000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 4: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 32: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Blendenwerkstoff: 1: PVC-U
Blendendurchmesser: 44: Durchmesser 44 mm
Artikelnummer: 88055830 840R65D 0 114 144320000104
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 840: Variable area flowmeter, part flow principle, PVC
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 0: Spigots DIN
Metering tube material: 1: PVC-U
O-ring material: 14: EPDM
Measuring range: 32000: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 4: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 32: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 1: PVC-U
Orifice diameter: 44: Diameter 44 mm
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 840: Variable area flowmeter, part flow principle, PVC
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 0: Spigots DIN
Metering tube material: 1: PVC-U
O-ring material: 14: EPDM
Measuring range: 32000: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 4: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 32: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 1: PVC-U
Orifice diameter: 44: Diameter 44 mm
Item number: 88055830 840R65D 0 114 144320000104
The tender texts have been copied to the clipboard