The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Good level of accuracy, simple operation
Impact resistant, corrosion resistant
Large measuring range 3 - 50 m³/h (depending on orifice diameter)
Part flow metering tube can also be easily replaced without downtime
Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip PP mit Magnet
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Messrohrwerkstoff: 5: PP, verstärkt
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Messbereich: 25000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 3: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 25: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Blendenwerkstoff: 5: PP, verstärkt
Blendendurchmesser: 40: Durchmesser 40 mm
Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.
Typ: 846: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip PP mit Magnet
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Messrohrwerkstoff: 5: PP, verstärkt
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Messbereich: 25000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 3: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 25: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: m³/h: Kubikmeter pro Stunde
Blendenwerkstoff: 5: PP, verstärkt
Blendendurchmesser: 40: Durchmesser 40 mm
Artikelnummer: 88049758 846R65D 0 514 54025000
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 846: Variable area flowmeter, part flow principle, PP float with magnet
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 0: Spigots DIN
Metering tube material: 5: PP, reinforced
O-ring material: 14: EPDM
Measuring range: 25000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 3: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 25: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 5: PP, reinforced
Orifice diameter: 40: Diameter 40 mm
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 846: Variable area flowmeter, part flow principle, PP float with magnet
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 0: Spigots DIN
Metering tube material: 5: PP, reinforced
O-ring material: 14: EPDM
Measuring range: 25000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 3: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 25: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 5: PP, reinforced
Orifice diameter: 40: Diameter 40 mm
Item number: 88049758 846R65D 0 514 54025000
The tender texts have been copied to the clipboard