The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff: 3: PVC-U, glasklar
O-Ring Werkstoff: 55: FEP-ummantelt
Anschlusswerkstoff: 1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße: 21: Konus 21
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 857: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff: 3: PVC-U, glasklar
O-Ring Werkstoff: 55: FEP-ummantelt
Anschlusswerkstoff: 1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße: 21: Konus 21
Artikelnummer: 88097812 857R15D 7 355 121
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 857: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 3: PVC-U, transparent
O-ring material: 55: FEP encapsulated
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 21: Conus 21
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 857: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 3: PVC-U, transparent
O-ring material: 55: FEP encapsulated
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 21: Conus 21
Item number: 88097812 857R15D 7 355 121
The tender texts have been copied to the clipboard