The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff: 21: PA, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße: 25: Konus 25
Messbereich: 500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 50: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 500: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: l/h: Liter pro Stunde
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 857: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff: 21: PA, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße: 25: Konus 25
Messbereich: 500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Medium: Wasser: Wasser
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Skala minimal: 50: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 500: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: l/h: Liter pro Stunde
Artikelnummer: 88037685 857R15D 72114 125 5000104
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 857: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 25: Conus 25
Measuring range: 500: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 50: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 500: Upper measng range limit of scale
Unit: l/h: Litres per hour
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 857: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 1: Insert PVC-U, union nut PP grey
Metering tube size: 25: Conus 25
Measuring range: 500: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 50: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 500: Upper measng range limit of scale
Unit: l/h: Litres per hour
Item number: 88037685 857R15D 72114 125 5000104
The tender texts have been copied to the clipboard