The GEMÜ 354 3/2-way globe valve has a robust low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The connection for the control medium can be rotated through 360°. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Simple adaptation for use as a control valve
Seat seal made of PTFE or PTFE/fibreglass
Materials of wetted parts can be selected to suit relevant applications
Das 3/2-Wege-Geradsitzventil verfügt über einen robusten, wartungsarmen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Für das Steuermedium existiert ein um 360° drehbarer Anschluss. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Mehrwegesitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 9: CC499K, Rotguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 354 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Für das Steuermedium existiert ein um 360° drehbarer Anschluss. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 354: Mehrwegesitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 9: CC499K, Rotguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88280598 354 25M 1 9 52 1
The 3/2-way globe valve has a robust low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The connection for the control medium can be rotated through 360°. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 354: Multi-port globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1: Actuator size 1
The GEMÜ 354 3/2-way globe valve has a robust low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The connection for the control medium can be rotated through 360°. The double sided valve plug is connected to the actuator via a valve spindle. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 354: Multi-port globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 9: CC499K, cast bronze
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Item number: 88280598 354 25M 1 9 52 1
The tender texts have been copied to the clipboard