The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Suitable for shut-off and control functions for gaseous, liquid and viscous media
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Free from non-ferrous metals
Optional for food contact according to Regulation (EC) No. 1935/2004
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 1G1: Antriebsgröße 1G1
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 550: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 1G1: Antriebsgröße 1G1
Artikelnummer: 88270794 550 15D1734 521G1
The 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1G1: Actuator size 1G1
The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1G1: Actuator size 1G1
Item number: 88270794 550 15D1734 521G1
The tender texts have been copied to the clipboard