Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.
Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
Geringes Antriebsgewicht durch Kunststoffgehäuse
Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
Tausch des Standardantriebs durch 550 oder 514 auf Anfrage möglich
Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße B
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.
Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 0108: medienberührte Teile frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Spindelabdichtung PTFE K-NR. 0108 = K-NR. 2013 und K-NR. 0101
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.
Typ: 554: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 0108: medienberührte Teile frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Spindelabdichtung PTFE K-NR. 0108 = K-NR. 2013 und K-NR. 0101
Artikelnummer: 88055061 554 25D 137 51 1 0108
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Execution type: 0108: Media wetted parts free from paint-wetting impairment substances, spindle seal PTFE K-no. 0108 = K-no. 2013 and K-no. 0101
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Execution type: 0108: Media wetted parts free from paint-wetting impairment substances, spindle seal PTFE K-no. 0108 = K-no. 2013 and K-no. 0101
Item number: 88055061 554 25D 137 51 1 0108
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert