The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Available as shut-off or control valve
Low actuator weight due to plastic body
Faster actuator replacement and free actuator positioning due to fixing via union nut
Standard actuator can be replaced with 550 or 514 on request
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Particularly compact design, actuator size B
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.
Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Regelkegel: RS016: 38 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart: 2013: Spindelabdichtung PTFE-PTFE
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.
Typ: 554: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Regelkegel: RS016: 38 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart: 2013: Spindelabdichtung PTFE-PTFE
Artikelnummer: 88366997 554 40D 137 51 2RS0162013
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
Regulating cone: RS016: 38 m³/h - mod.EQ
Execution type: 2013: Spindle seal PTFE-PTFE
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
Regulating cone: RS016: 38 m³/h - mod.EQ
Execution type: 2013: Spindle seal PTFE-PTFE
Item number: 88366997 554 40D 137 51 2RS0162013
The tender texts have been copied to the clipboard