The GEMÜ 0324 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting to pneumatically operated valves. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Robust design
Coil easy to replace
Option: integrated LED (M12 version)
Multi-functional application possibilities due to various designs
Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0324 ist für den Direktanbau an pneumatisch betätigte Ventile konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Typ: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert, Direktanbau/Hohlschraube
DN: 2: DN 2
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 14: Gewindemuffe DIN ISO 228, mit Hohlschraube G 1/4
Werkstoff Ventilkörper/Magnet: 74: PA, Polyamid
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung / Frequenz: G4: 120 V/50 - 60 Hz
Elektrischer Anschluss: 01: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar
Option: 02: Handnotbetätigung (nur Steuerfunktion 1, stromlos geschlossen)
maximaler Betriebsdruck: 10: 10 bar
Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0324 ist für den Direktanbau an pneumatisch betätigte Ventile konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Typ: 0324: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert, Direktanbau/Hohlschraube
DN: 2: DN 2
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 14: Gewindemuffe DIN ISO 228, mit Hohlschraube G 1/4
Werkstoff Ventilkörper/Magnet: 74: PA, Polyamid
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung / Frequenz: G4: 120 V/50 - 60 Hz
Elektrischer Anschluss: 01: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar
Option: 02: Handnotbetätigung (nur Steuerfunktion 1, stromlos geschlossen)
maximaler Betriebsdruck: 10: 10 bar
Artikelnummer: 88322117 0324 2M1474 41G4010210
The GEMÜ 0324 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting to pneumatically operated valves. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0324: Pilot solenoid valve, directly controlled, direct mounting / hollow bolt
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 14: Threaded sockets DIN ISO 228 with hollow bolt G1/4
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: G4: 120 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
The GEMÜ 0324 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting to pneumatically operated valves. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0324: Pilot solenoid valve, directly controlled, direct mounting / hollow bolt
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 14: Threaded sockets DIN ISO 228 with hollow bolt G1/4
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: G4: 120 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
Item number: 88322117 0324 2M1474 41G4010210
The tender texts have been copied to the clipboard