The GEMÜ 1436 cPos digital electro-pneumatic positioner has an optional integrated process controller to control pneumatically operated process valves with single acting or double acting linear or quarter turn actuators. When using the optional process controller, the signals from the sensors (e.g. flow, level, pressure, temperature) are detected and the media adjusted according to the specified set value. GEMÜ 1436 cPos has a robust aluminium housing with protected operating keys and an LCD display which allows the product to be individually adapted to complex control tasks. With additional equipment, the positioner can be used directly in fieldbus environments.
Digital inputs (option) for variable function control for automation
Fieldbus interfaces, e.g. Profibus DP, Profinet and DeviceNet (option)
No air consumption when idle
Simple mounting to various actuators
Access rights via different user levels
High flow rate
Der digitale elektropneumatische Stellungsregler dient mit optional integriertem Prozessregler zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- / doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben. Die von Sensoren (z. B. Durchfluss, Druck, Temperatur etc.) eingehenden Signale werden durch den optional überlagerten Prozessregler erfasst und gemäß der Sollwertvorgabe ausgeregelt. GEMÜ 1436 cPos verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt auch an komplexe Regelaufgaben individuell anpassen lässt. Durch Zusatzausstattungen kann der Regler direkt in Feldbusumgebungen eingesetzt werden.
Typ: Stellungsregler, elektropneumatisch cPos
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend
Geräteausführung: SA01: Stellungsregler
Option: 01: 2 zusätzliche Digitaleingänge 24 V DC
Durchflussleistung: 01: 150 l/min
Weggeberausführung: S01: Potentiometer extern, Steckverbinder M12
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1436 cPos dient mit optional integriertem Prozessregler zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- / doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben. Die von Sensoren (z. B. Durchfluss, Druck, Temperatur etc.) eingehenden Signale werden durch den optional überlagerten Prozessregler erfasst und gemäß der Sollwertvorgabe ausgeregelt. GEMÜ 1436 cPos verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt auch an komplexe Regelaufgaben individuell anpassen lässt. Durch Zusatzausstattungen kann der Regler direkt in Feldbusumgebungen eingesetzt werden.
Typ: 1436: Stellungsregler, elektropneumatisch cPos
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend
Geräteausführung: SA01: Stellungsregler
Option: 01: 2 zusätzliche Digitaleingänge 24 V DC
Durchflussleistung: 01: 150 l/min
Weggeberausführung: S01: Potentiometer extern, Steckverbinder M12
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88657436 1436000Z1SA010101S01 HP
The digital electro-pneumatic positioner has an optional integrated process controller to control pneumatically operated process valves with single acting or double acting linear or quarter turn actuators. When using the optional process controller, the signals from the sensors (e.g. flow, level, pressure, temperature) are detected and the media adjusted according to the specified set value. GEMÜ 1436 cPos has a robust aluminium housing with protected operating keys and an LCD display which allows the product to be individually adapted to complex control tasks. With additional equipment, the positioner can be used directly in fieldbus environments.
Type: 1436: Positioner, electro-pneumatic cPos
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Device version: SA01: Position controller
Option: 01: 2 additional digital inputs 24V DC, (only for field bus code 000)
Flow rate: 01: 150 l/min
Travel sensor version: S01: Remote potentiometer, M 12 connector, 5-pin, socket
High Purity version: HP: High Purity
The GEMÜ 1436 cPos digital electro-pneumatic positioner has an optional integrated process controller to control pneumatically operated process valves with single acting or double acting linear or quarter turn actuators. When using the optional process controller, the signals from the sensors (e.g. flow, level, pressure, temperature) are detected and the media adjusted according to the specified set value. GEMÜ 1436 cPos has a robust aluminium housing with protected operating keys and an LCD display which allows the product to be individually adapted to complex control tasks. With additional equipment, the positioner can be used directly in fieldbus environments.
Type: 1436: Positioner, electro-pneumatic cPos
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Device version: SA01: Position controller
Option: 01: 2 additional digital inputs 24V DC, (only for field bus code 000)
Flow rate: 01: 150 l/min
Travel sensor version: S01: Remote potentiometer, M 12 connector, 5-pin, socket
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88657436 1436000Z1SA010101S01 HP
The tender texts have been copied to the clipboard