The GEMÜ C30 pressure measurement device is equipped with a PFA transmitter and an analogue pressure gauge. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
The proven GEMÜ CleanStar® technology is the basis of the transmitter
Working medium hermetically isolated from the gauge by a patented PFA double diaphragm
Pressure gauge can be positioned through 360° enabling individual user options
Production, assembly, calibration and packaging in cleanroom ISO 6
Minimal deadleg
Das Druckmessgerät GEMÜ C30 ist mit einem PFA-Druckmittler und einem analogen Manometer ausgestattet. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubung direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol) / DI-Wasser, weitere auf Anfrage).
Typ: Druckmessgerät
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Einbauvariante: L: In-Line
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Gehäusewerkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: H3: PFA
Einheit: B: Doppelteilung bar/psi
Messbereich: BG: 0 - 60 psi, 0 - 400 kPa, 0,0 - 4,0 bar
Anschlussform: U: unten
Sichtscheibe: A: Acrylglas
Schaltkontakte: N: Magnetspringkontakt, 1. Schließer, 2. Öffner
Füllmedium: 2: Iso-Propyl-Alkohol (IPA)/DI-Wasser 50:50
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Das Druckmessgerät GEMÜ C30 ist mit einem PFA-Druckmittler und einem analogen Manometer ausgestattet. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubung direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol) / DI-Wasser, weitere auf Anfrage).
Typ: C30: Druckmessgerät
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Einbauvariante: L: In-Line
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Gehäusewerkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: H3: PFA
Einheit: B: Doppelteilung bar/psi
Messbereich: BG: 0 - 60 psi, 0 - 400 kPa, 0,0 - 4,0 bar
Anschlussform: U: unten
Sichtscheibe: A: Acrylglas
Schaltkontakte: N: Magnetspringkontakt, 1. Schließer, 2. Öffner
Füllmedium: 2: Iso-Propyl-Alkohol (IPA)/DI-Wasser 50:50
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88346867 C30 6L7530H3BBGUAN2 HPW
The GEMÜ C30 pressure measurement device is equipped with a PFA transmitter and an analogue pressure gauge. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
Type: C30: Druckmessgerät
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Mounting version: L: In-Line
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut, Bottom
Body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: H3: PFA
Unit: B: Double scale bar / psi
Measuring range: BG: 0 - 60 psi, 0 - 400 kPa, 0.0 - 4.0 bar
Sight glass: A: Acrylic glass
Switching contacts: N: Magnetic spring contact, 1. make contact / 2. break contact
Fill fluid: 2: Isopropyl alcohol (IPA)/DI water 50:50
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C30 pressure measurement device is equipped with a PFA transmitter and an analogue pressure gauge. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
Type: C30: Druckmessgerät
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Mounting version: L: In-Line
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut, Bottom
Body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: H3: PFA
Unit: B: Double scale bar / psi
Measuring range: BG: 0 - 60 psi, 0 - 400 kPa, 0.0 - 4.0 bar
Sight glass: A: Acrylic glass
Switching contacts: N: Magnetic spring contact, 1. make contact / 2. break contact
Fill fluid: 2: Isopropyl alcohol (IPA)/DI water 50:50
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88346867 C30 6L7530H3BBGUAN2 HPW
The tender texts have been copied to the clipboard