Typ
Filtern nach
539: Geradsitzventil, elektrisch betätigt, elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1,
48: Flansch JIS 20K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 10, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 16, DN 50 nach JIS 10K gebohrt
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
37: 1.4408, Feinguss
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz
Filtern nach
C1: 24 V DC
Regelmodul
Filtern nach
L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkegel
Filtern nach
OHNE
RA104: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA307: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA309: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB110: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB111: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB112: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB307: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB308: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC107: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC108: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC307: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC308: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD107: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD108: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD307: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD308: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE110: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE111: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE112: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE310: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE311: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE312: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF113: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF114: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF115: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF313: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF314: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF315: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG115: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG116: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG117: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG315: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG316: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG317: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH110: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH111: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH112: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH310: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH311: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH312: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ107: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ108: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ307: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ308: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK104: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK304: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS720: 25 m³/h - linear
RS721: 40 m³/h - linear
RS730: 25 m³/h - mod.EQ
RS731: 40 m³/h - mod.EQ
RS732: 80 m³/h - mod.EQ
RS733: 100 m³/h - mod.EQ
RS734: 160 m³/h - mod.EQ
RS784: 25 m³/h - linear
RS785: 40 m³/h - linear
RS794: 25 m³/h - mod.EQ
RS795: 40 m³/h - mod.EQ
RS796: 80 m³/h - mod.EQ
RS798: 100 m³/h - mod.EQ
RS799: 160 m³/h - mod.EQ
RS851: 4 m³/h - linear
RS852: 6,3 m³/h - linear
RS853: 10 m³/h - linear
RS854: 10 m³/h - linear
RS855: 16 m³/h - linear
RS856: 25 m³/h - linear
RS857: 40 m³/h - linear
RS861: 4 m³/h - mod.EQ
RS862: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS863: 10 m³/h - mod.EQ
RS864: 10 m³/h - mod.EQ
RS865: 16 m³/h - mod.EQ
RS866: 25 m³/h - mod.EQ
RS867: 40 m³/h - mod.EQ
RS868: 63 m³/h - mod.EQ
RS869: 90 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
Antriebsausführung
Filtern nach
0A: Antriebsgröße 0
1A: Antriebsgröße 1
2A: Antriebsgröße 2
3A: Antriebsgröße 3
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit