Typ
Filtern nach
F40: Edelstahl PD-Ventil, pneumatisch
DN-1
Filtern nach
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
E: Eckkörper
G: linearisierter Körper
T: T-Körper
Anschlussart, Stutzen 1
Filtern nach
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
86: Clamp DIN 32676 Reihe A
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
8A: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF nach EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8C: Clamp DIN 32676 für Rohr EN 10357 Serie A, DN 10 und DN 15, Clamp AD 25,0 mm
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
43: 1.4435 (BN2), Vollmaterial, Δ Fe < 0,5 %
C3: 1.4435, Feinguss
Dichtwerkstoff
Filtern nach
5: PTFE
Adaption Ventilkörper
Filtern nach
1: Adaption für PD-Größe 1
3: Adaption für PD-Größe 3
4: Adaption für PD-Größe 4
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung
Filtern nach
0N: Antrieb ohne Zubehör, mit Standardfedersatz
1N: Antrieb mit M12x1 Gewinde für Zubehör mit Standardfedersatz
DN-2
Filtern nach
OHNE: Ohne
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
Anschlussart, Stutzen 2
Filtern nach
OHNE: Ohne
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
86: Clamp DIN 32676 Reihe A
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
8A: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF nach EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8C: Clamp DIN 32676 für Rohr EN 10357 Serie A, DN 10 und DN 15, Clamp AD 25,0 mm
Bypass
Filtern nach
OHNE: Ohne
15: 1,5 mm Bypass-Bohrung
30: 3,0 mm Bypass-Bohrung
35: 3,5 mm Bypass-Bohrung
40: 4,0 mm Bypass-Bohrung
52: 5,2 mm Bypass-Bohrung
60: 6,0 mm Bypass-Bohrung
70: 7,0 mm Bypass-Bohrung
Ausführungsart
Filtern nach
1502: Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1503: Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
1536: Ra ≤ 0,4 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
1537: Ra ≤ 0,4 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF3, innen mechanisch poliert
Sitzdurchmesser
Filtern nach
F: 11 mm
H: 20 mm
M: 34 mm
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
F: gleichprozentig Kv-Wert: 1,3m³/h
H: gleichprozentig Kv-Wert: 4,7m³/h
M: gleichprozentig Kv-Wert: 12m³/h
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
M: Sonderausführung für 3A
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit