Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Typ: 9650: Metall-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88627387 9650 25Z 12LL-C
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2LL: Manually operated with automatic closing function, control air connector and connections for proximity switches 90° offset to flow direction
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2LL: Manually operated with automatic closing function, control air connector and connections for proximity switches 90° offset to flow direction
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88627387 9650 25Z 12LL-C
The tender texts have been copied to the clipboard