Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 4T1: Antriebsgröße 4T1
Typ: 9650: Metall-Antrieb
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 4T1: Antriebsgröße 4T1
Artikelnummer: 88223157 9650 50Z 24T1
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 4T1: Actuator size 4T1
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 4T1: Actuator size 4T1
Item number: 88223157 9650 50Z 24T1
The tender texts have been copied to the clipboard