Typ: Kunststoff-Antrieb, manuell
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handhebel
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Typ: 9671: Kunststoff-Antrieb, manuell
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handhebel
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88029117 9671 25D L 2 0101
Type: 9671: Plastic manual operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: 2: Actuator size 2
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Type: 9671: Plastic manual operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: 2: Actuator size 2
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88029117 9671 25D L 2 0101
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert