Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion: 8: beidseitig angesteuert und in Ruhestellung geöffnet
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Typ: 9554: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion: 8: beidseitig angesteuert und in Ruhestellung geöffnet
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88730672 9554 25Z 5G8 1
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat: 5G: PTFE, glass reinforced
Control function: 8: Double acting and normally open
Actuator version: 1: Operator size 1
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat: 5G: PTFE, glass reinforced
Control function: 8: Double acting and normally open
Actuator version: 1: Operator size 1
Item number: 88730672 9554 25Z 5G8 1
The tender texts have been copied to the clipboard