The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Valve operates without minimum pressure differential
High flow rate
Soft closing action
Suitable for vacuum applications
Simple coil replacement without tools (Click-on®)
NPT thread available
Explosion protected solenoids acc. to ATEX available as an option
CSA approval available
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: Magnetventil, zwangsgesteuert
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 31: NPT Innengewinde
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: DC: DC
Sonderausführung: X: ATEX-Ausführung
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: 8253: Magnetventil, zwangsgesteuert
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 31: NPT Innengewinde
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: DC: DC
Sonderausführung: X: ATEX-Ausführung
Artikelnummer: 88669248 8253 25D3137 22 24 DC X
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 31: Threaded socket NPT
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 2: NBR
Control function: 2: Normally open (NO)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Special version: X: ATEX version
The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 31: Threaded socket NPT
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 2: NBR
Control function: 2: Normally open (NO)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Special version: X: ATEX version
Item number: 88669248 8253 25D3137 22 24 DC X
The tender texts have been copied to the clipboard