The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Easy to service
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Der Schmutzfänger besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: Schmutzfänger
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff Ventilkörper: 3: PVC-U, transparent
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 07: 0,7 mm
Werkstoff Filter: 45: 1.4301
Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: N570: Schmutzfänger
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff Ventilkörper: 3: PVC-U, transparent
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 07: 0,7 mm
Werkstoff Filter: 45: 1.4301
Artikelnummer: 88695089 N570 65D 4 314 07 45
The strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Valve body material: 3: PVC-U, transparent
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 07: 0.7 mm
Filter material: 45: 1.4301
The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Valve body material: 3: PVC-U, transparent
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 07: 0.7 mm
Filter material: 45: 1.4301
Item number: 88695089 N570 65D 4 314 07 45
The tender texts have been copied to the clipboard