PD vanne de fond de cuve, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN, connexion de sortie 1
25
DN 25
Forme du corps
B
Corps de vanne de fond de cuve
Racc.corps vanne,racc. sort. 1
59
Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne
41
1.4435 (316L), bloc usiné
Joint de siège
5
PTFE
Fonction de contrôle
1
Normalement fermée (NF)
Ensemble de ressorts d'actionneur
1
Jeu de ressorts standard
Taille d'actionneur
2
Taille d'actionneur 2
Adaptation, connexion de sortie 1
B
Coude de pipe
Angle, adaptation, connexion de sortie 1
45
45
Connexion ID réservoir
W
Embouts à souder
Type d'exécution
1537
Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Surface du corps de vanne
1537
Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
Niveau de pression du corps de vanne
PN16
PN16
CONEXO
C
Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
La vanne de fond de cuve PD à commande pneumatique GEMÜ P40 est conçue pour l'utilisation dans des applications stériles. Le principe d'étanchéité de la vanne composée d'une membrane PTFE étanche radiale repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints et les éléments structurels) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne dispose en standard d'un indicateur optique de position, capot transparent compris.
Convient à l'utilisation dans les process hygiéniques et aseptiques (compatible avec les cycles de CIP/SIP et autoclavable)
Montage de l'actionneur rapide, sûr et simple
Produit nécessitant peu d'entretien grâce à la technologie d'étanchéité PD, un resserrage n'est donc pas nécessaire
Vidangeabilité optimisée grâce à la conception PD et à la forme compacte du corps de vanne
Conception convergente de la zone côté cuve pour la prévention d'éventuels dépôts de sédiments
Indicateur optique de position et capot transparent de série
Extension modulaire simple possible au moyen de composants d'automatisation de pointe
Utilisation sous vide possible jusqu'à 70 mbar en standard (a)
Das pneumatisch betätigte PD-Bodenablassventil GEMÜ P40 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, bestehend aus einer radial dichtenden PTFE-Membrane, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ zur Verfügung (weitere Steuerfunktionen auf Anfrage möglich). Das Ventil verfügt serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige inkl. Schauglas.
Typ: Behälterventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN, Anschluss Abgang 1: 25: DN 25
Gehäuseform: B: Behälterkörper
Anschlussart Ventilkörper, Anschluss Abgang 1: 59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Federsatz Antrieb: 1: Standard-Federsatz
Antriebsgröße: 2: Antriebsgröße 2
Adaption, Anschluss Abgang 1: B: Rohrbogen
Winkel, Adaption, Anschluss Abgang 1: 45: 45
Anschlussart Tank: W: Schweißanschluss
Ausführungsart: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche Ventilkörper: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Druckstufe Ventilkörper: PN16: PN16
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Das pneumatisch betätigte PD-Bodenablassventil GEMÜ P40 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, bestehend aus einer radial dichtenden PTFE-Membrane, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ zur Verfügung (weitere Steuerfunktionen auf Anfrage möglich). Das Ventil verfügt serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige inkl. Schauglas.
Typ: P40: Behälterventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN, Anschluss Abgang 1: 25: DN 25
Gehäuseform: B: Behälterkörper
Anschlussart Ventilkörper, Anschluss Abgang 1: 59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Federsatz Antrieb: 1: Standard-Federsatz
Antriebsgröße: 2: Antriebsgröße 2
Adaption, Anschluss Abgang 1: B: Rohrbogen
Winkel, Adaption, Anschluss Abgang 1: 45: 45
Anschlussart Tank: W: Schweißanschluss
Ausführungsart: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche Ventilkörper: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Druckstufe Ventilkörper: PN16: PN16
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88916369 P40 25B5941 511J3B 45W SF4-C
The pneumatically operated GEMÜ P40 PD tank bottom valve is designed for use in sterile applications. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD technology consisting of a radial sealing PTFE diaphragm, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals and design elements) are made from stainless steel. The "Normally closed", "Normally open" and "Double acting" control functions are available. The valve has an optical position indicator with a transparent cap as standard.
Type: P40: PD tank bottom valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN, outlet connection 1: 25: DN 25
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Body conn.type,conn. outlet 1: 59: Spigot ASME BPE / DIN EN 10357 series C (from edition 2022) / DIN 11866 series C
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator spring set: 1: Standard spring set
Actuator size: 2: Actuator size 2
Adaption, outlet connection 1: B: Pipe elbow
Angle, adaption, outlet connection 1: 45: 45
Connection ID tank: W: Butt weld connection
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external, Ra max. 0.38 (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Valve body surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external, Ra max. 0.38 (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Valve body pressure rating: PN16: PN16
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The pneumatically operated GEMÜ P40 PD tank bottom valve is designed for use in sterile applications. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD technology consisting of a radial sealing PTFE diaphragm, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals and design elements) are made from stainless steel. The "Normally closed", "Normally open" and "Double acting" control functions are available. The valve has an optical position indicator with a transparent cap as standard.
Type: P40: PD tank bottom valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN, outlet connection 1: 25: DN 25
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Body conn.type,conn. outlet 1: 59: Spigot ASME BPE / DIN EN 10357 series C (from edition 2022) / DIN 11866 series C
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator spring set: 1: Standard spring set
Actuator size: 2: Actuator size 2
Adaption, outlet connection 1: B: Pipe elbow
Angle, adaption, outlet connection 1: 45: 45
Connection ID tank: W: Butt weld connection
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external, Ra max. 0.38 (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Valve body surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external, Ra max. 0.38 (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Valve body pressure rating: PN16: PN16
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88916369 P40 25B5941 511J3B 45W SF4-C
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.