Das pneumatisch betätigte PD-Bodenablassventil GEMÜ P40 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, bestehend aus einer radial dichtenden PTFE-Membrane, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ zur Verfügung (weitere Steuerfunktionen auf Anfrage möglich). Das Ventil verfügt serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige inkl. Schauglas.
Für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Prozessen geeignet (CIP-/SIP-fähig und autoklavierbar)
Schnelle, sichere und einfache Antriebsmontage
Wartungsarm durch PD-Dichttechnologie, dadurch kein Nachziehen erforderlich
Entleerungsoptimiertes Design der PD und kompaktes Design des Ventilkörpers
Konvergierende Konstruktion des tankseitigen Bereichs zur Vermeidung potenzieller Sedimentablagerungen
Serienmäßige optische Stellungsanzeige und Schauglas
Einfache modulare Erweiterung durch zukunftsorientierte Automatisierungskomponenten möglich
Standardmäßig vakuumtauglich bis 70 mbar (a)
Das pneumatisch betätigte PD-Bodenablassventil GEMÜ P40 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, bestehend aus einer radial dichtenden PTFE-Membrane, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ zur Verfügung (weitere Steuerfunktionen auf Anfrage möglich). Das Ventil verfügt serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige inkl. Schauglas.
Typ: Behälterventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN, Anschluss Abgang 1: 25: DN 25
Gehäuseform: B: Behälterkörper
Anschlussart Ventilkörper, Anschluss Abgang 1: 59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Federsatz Antrieb: 1: Standard-Federsatz
Antriebsgröße: 2: Antriebsgröße 2
Adaption, Anschluss Abgang 1: B: Rohrbogen
Winkel, Adaption, Anschluss Abgang 1: 45: 45
Anschlussart Tank: W: Schweißanschluss
Ausführungsart: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche Ventilkörper: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Druckstufe Ventilkörper: PN16: PN16
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Das pneumatisch betätigte PD-Bodenablassventil GEMÜ P40 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, bestehend aus einer radial dichtenden PTFE-Membrane, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ zur Verfügung (weitere Steuerfunktionen auf Anfrage möglich). Das Ventil verfügt serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige inkl. Schauglas.
Typ: P40: Behälterventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN, Anschluss Abgang 1: 25: DN 25
Gehäuseform: B: Behälterkörper
Anschlussart Ventilkörper, Anschluss Abgang 1: 59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Federsatz Antrieb: 1: Standard-Federsatz
Antriebsgröße: 2: Antriebsgröße 2
Adaption, Anschluss Abgang 1: B: Rohrbogen
Winkel, Adaption, Anschluss Abgang 1: 45: 45
Anschlussart Tank: W: Schweißanschluss
Ausführungsart: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche Ventilkörper: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Druckstufe Ventilkörper: PN16: PN16
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88916369 P40 25B5941 511J3B 45W SF4-C
The pneumatically operated GEMÜ P40 PD tank bottom valve is designed for use in sterile applications. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD technology consisting of a radial sealing PTFE diaphragm, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals and design elements) are made from stainless steel. The "Normally closed", "Normally open" and "Double acting" control functions are available. The valve has an optical position indicator with a transparent cap as standard.
Type: P40: PD tank bottom valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN, outlet connection 1: 25: DN 25
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Body conn.type,conn. outlet 1: 59: Spigot ASME BPE / DIN EN 10357 series C (from edition 2022) / DIN 11866 series C
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator spring set: 1: Standard spring set
Actuator size: 2: Actuator size 2
Adaption, outlet connection 1: B: Pipe elbow
Angle, adaption, outlet connection 1: 45: 45
Connection ID tank: W: Butt weld connection
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external, Ra max. 0.38 (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Valve body surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external, Ra max. 0.38 (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Valve body pressure rating: PN16: PN16
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The pneumatically operated GEMÜ P40 PD tank bottom valve is designed for use in sterile applications. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD technology consisting of a radial sealing PTFE diaphragm, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals and design elements) are made from stainless steel. The "Normally closed", "Normally open" and "Double acting" control functions are available. The valve has an optical position indicator with a transparent cap as standard.
Type: P40: PD tank bottom valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN, outlet connection 1: 25: DN 25
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Body conn.type,conn. outlet 1: 59: Spigot ASME BPE / DIN EN 10357 series C (from edition 2022) / DIN 11866 series C
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator spring set: 1: Standard spring set
Actuator size: 2: Actuator size 2
Adaption, outlet connection 1: B: Pipe elbow
Angle, adaption, outlet connection 1: 45: 45
Connection ID tank: W: Butt weld connection
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external, Ra max. 0.38 (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Valve body surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external, Ra max. 0.38 (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Valve body pressure rating: PN16: PN16
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88916369 P40 25B5941 511J3B 45W SF4-C
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert