Die Überwurfmutter GEMÜ CF ist für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Flareanschluss geeignet. Sie ist aus den Werkstoffen PFA, PVDF oder kohlefaserverstärktem PFA erhältlich. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit.
Hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibration
Einfache Handhabung
Verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
Größen von ¼“ bis 2“
Für Reinstmedien geeignet
Für eine platzsparende Verbindung in „Space Saver-Ausführung“ lieferbar
Die Überwurfmutter ist für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Flareanschluss geeignet. Sie ist aus den Werkstoffen PFA, PVDF oder kohlefaserverstärktem PFA erhältlich. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit.
Typ: Überwurfmutter für Flareanschluss
Werkstoff Überwurfmutter: 77: PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X: 6: 3/8", Code International: 6
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Überwurfmutter GEMÜ CF ist für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Flareanschluss geeignet. Sie ist aus den Werkstoffen PFA, PVDF oder kohlefaserverstärktem PFA erhältlich. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit.
Typ: CF: Überwurfmutter für Flareanschluss
Werkstoff Überwurfmutter: 77: PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X: 6: 3/8", Code International: 6
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88082137 CF 77 6 HP
The union nut is suitable for GEMÜ plastic valves with flare connection. It is available in PFA, PVDF or carbon fibre reinforced PFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance.
Type: CF: Union nut for flare connection
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 6: 3/8", international code: 6
High Purity version: HP: High Purity
The GEMÜ CF union nut is suitable for GEMÜ plastic valves with flare connection. It is available in PFA, PVDF or carbon fibre reinforced PFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance.
Type: CF: Union nut for flare connection
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 6: 3/8", international code: 6
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88082137 CF 77 6 HP
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert