B24 40D80C35TL 7141

Kugelhahn, manuell 2/2-Wege

Artikelnummer: 88842255
Beschreibung
Typ B24 Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, dreiteilig, Sanitary, kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff und medienberührte Oberflächen nach ASME SF5,  ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN 40 DN 40
Gehäuseform/Kugelform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 80
Werkstoff Kugelhahn C3 1.4435 / ASTM A351, low Ferrit <3% (gleichwertig 316L Δ Fe<3%) (Körper, Anschluss, Kugel), 1.4409 / SS316L (Spindel)
Dichtwerkstoff 5T
Steuerfunktion L Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Ausführungsart 7141 Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche SF5
Oberfläche SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B24 wird manuell betätigt. Die beim Kugelhahnkörper eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von < 3 % ist speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie wie z.B. der Wasseraufbereitung oder Dampferzeugung geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.

  • Kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff < 3% (1.4435)
  • Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
  • Medienberührte Oberflächen nach ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
  • Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Optional: ATEX-Ausführung
  • Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert