B44 25D37C35T1SU03KP0 SF5X

Kugelhahn, pneum. 2/2-Wege

Artikelnummer: 88901747
Beschreibung
Typ B44 Kugelhahn, Metall, pneumatisch betätigt, dreiteilig, Sanitary, kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff und medienberührte Oberflächen nach ASME SF5,  ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN 25 DN 25
Gehäuseform/Kugelform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 37 Stutzen SMS 3008
Werkstoff Kugelhahn C3 1.4435 / ASTM A351, low Ferrit <3% (gleichwertig 316L Δ Fe<3%) (Körper, Anschluss, Kugel), 1.4409 / SS316L (Spindel)
Dichtwerkstoff 5T
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung SU03KP Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 6F05/07 S14
Besonderheiten Antrieb 0 Aluminium eloxiert
Ausführungsart SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Sonderausführung X ATEX-Zertifizierung
Oberfläche SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B44 wird pneumatisch betätigt. Die beim Kugelhahnkörper eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von <3 % ist speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie wie z.B. der Wasseraufbereitung oder Dampferzeugung geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.

  • Kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff < 3% (1.4435)
  • Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
  • Medienberührte Oberflächen nach ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
  • Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Optional: ATEX-Ausführung
  • Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert