R487500U222R1EL0 GB880N

Absperrklappe, manuell

Artikelnummer: 88852917
Beschreibung
Typ R487 Absperrklappe, manuell betätigt, Körper mit C5-M Beschichtung (min. 250µm) und integrierter Leckagenut, ausblassichere Welle mit Staubschutz, mehrfach durch PTFE-Buchse gelagert, mehrfach-Dichtsystem mit Einführschräge, Material in eingebautem Zustand ablesbar
DN 500 DN 500
Gehäuseform U Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 2 10 bar
Anschlussart 2 PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 2 EN-GJS-400-15 (GGG40), Epoxy beschichtet 250 µm
Werkstoff Scheibe R EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN PA11 beschichtet
Werkstoff Welle 1 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung E EPDM
Manschetten-Fixierung L Manschette lose
Steuerfunktion 0 Manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung GB880N Handgetriebe, Gusseisen

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R487 Victoria aus Metall wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

  • Geringe Drehmomente dank PTFE-beschichteter Buchsen
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Manschettenwerkstoff in eingebautem Zustand ablesbar
  • Schlankes Scheibendesign für bessere Kv-Werte
  • Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Optionales Zubehör betriebsbereit montiert, eingestellt und geprüft