687 50D59A15M1J/N 1536
Membranventil, pneumatisch
| Artikelnummer: | 88825567 | |
| Beschreibung |
| Typ | 687 | Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb, Edelstahl-Zwischenstück |
| DN | 50 | DN 50 |
| Gehäuseform | D | Zweiwege-Durchgangskörper |
| Anschlussart | 59 | Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C |
| Werkstoff Ventilkörper | A1 | 3.7035, Titan |
| Membranwerkstoff | 5M | PTFE/EPDM zweiteilig |
| Steuerfunktion | 1 | In Ruhestellung geschlossen (NC) |
| Antriebsausführung | J/N | Antriebsgröße J/N |
| Ausführungsart | 1536 | Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert |
| Oberfläche | 1536 | Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert |
| Membrangröße | 50 | Membrangröße 50 |
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen. |
||
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 687 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
- Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
- CIP-/SIP-fähig
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
- Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Betriebsanleitung (de, en)
- Betriebsanleitung (en)
- Betriebsanleitung (fr)
- Betriebsanleitung (de, lt)
- Betriebsanleitung (pl)
- Betriebsanleitung (ru)
- Betriebsanleitung (sl)
- Betriebsanleitung (zh)
- Betriebsanleitung (nl)
- Datenblatt (cs)
- Datenblatt (de)
- Datenblatt (es)
- Datenblatt (fr)
- Datenblatt (en)
- Datenblatt (nl)
- Datenblatt (pl)
- Datenblatt (pt)
- Datenblatt (sk)
- Datenblatt (sv)
- Datenblatt (cs)
- Datenblatt (en)
- Datenblatt (ru)