865R15D 72114 124 130

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88074319
Beschreibung
Typ 865 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff 21 PA, glasklar
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 24 Konus 24
Messbereich 130 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium NaOH Natronlauge
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Konzentration 30% Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
Skala minimal 10 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 130 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit l/h Liter pro Stunde

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile