537 25D1137 50 1RS2832013 C

Gerad-Sitzventil, manuell

Artikelnummer: 88769260
Beschreibung
Typ 537 Geradsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 11 Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung 5 PTFE
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung 1 Antriebsgröße 1
Regelkegel RS283 10 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart 2013 Spindelabdichtung PTFE-PTFE
Sonderausführung C Starre Tellerbefestigung

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 537 verfügt über ein ergonomisch geformtes Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optional verfügbare Handradverlängerung ermöglicht den Einbau des Ventils in isolierte Rohrleitungen.

  • Hoher Durchflusswert bei kompakter Bauform
  • Durchgängige Baureihe mit Sphäroguss- und Edelstahlkörpern
  • Nachträglich umrüstbar auf Pneumatikantrieb
  • Sitzdichtung aus PTFE oder PTFE/Glasfaser
  • Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Handradarretierung zur Spindelfixierung um einen konstanten Durchfluss einzustellen