The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
La vanne à membrane 2/2 voies est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88886963 675 32D 890 40 1
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1: Operator size 1
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1: Operator size 1
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88886963 675 32D 890 40 1
The tender texts have been copied to the clipboard