Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
Indicateur optique de position intégrée de série
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material: 5T: PTFE/FPM backing diaphragm for KZ 5T diaphragm
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 4: Actuator size 4
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material: 5T: PTFE/FPM backing diaphragm for KZ 5T diaphragm
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 4: Actuator size 4
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Item number: 88805991 675 80D 8175T0 4
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff: 5T: Stützmembrane PTFE/FPM für Membrane KZ 5T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 4: Antriebsgröße 4
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff: 5T: Stützmembrane PTFE/FPM für Membrane KZ 5T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 4: Antriebsgröße 4
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Artikelnummer: 88805991 675 80D 8175T0 4
La vanne à membrane 2/2 voies est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 80: DN 80
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA
Matériau de la membrane: 5T: Membrane d'appui PTFE/FPM pour membrane code 5T
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 4: Taille d'actionneur 4
Taille de membrane: 80: Taille de membrane 80
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 80: DN 80
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA
Matériau de la membrane: 5T: Membrane d'appui PTFE/FPM pour membrane code 5T
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 4: Taille d'actionneur 4
Taille de membrane: 80: Taille de membrane 80
Numéro d'article: 88805991 675 80D 8175T0 4
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.